(BE) Danfoss België
Elektrische aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Producten
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 

Power Options

MCC 102 du/dt filter

du/dt filters verminderen de du/dt waardes tussen de motorfases - een belangrijk gegeven voor toepassingen waarbij sprake is van korte motorkabels. 

du/dt filters kappen frequenties boven de schakelfrequentie van de regelaar af. Daardoor v...

MCC 101 Sinusfilter

Sinusfilters zorgen voor een sinusvormige spanning naar de motor. Zo verminderen sinusfilters de belasting op de motorisolatie en het motorgeluid. Ook lagerstromen worden verminderd, voor in grotere motoren van 50 kW en meer. 

VLT® AHF 005 & AHF 010 Harmonischen Filters

De Danfoss AHF 005 en AHF 010 zijn geavanceerde harmonischen filters. Ze zijn speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt in combinatie met de Danfoss VLT frequentieregelaars.

Door een AHF 005 of AHF 010 harmonischen filter voor een Danfoss...